Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 20,5mm
Legrand
Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 20,5mm
REF. 387345
EAN.
3414970348272
Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 50 m |
---|---|
Diamètre nominal | 21 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 26.5 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de l'hélice | Sans hélice |
Matériau d’enrobage | Sans gaine |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Rayon de courbure, statique | 70 mm |
Résistant aux UV | Oui |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Poli à l'intérieur | Oui |
Poli à l'extérieur | Oui |
Flexibilité | Flexible |
Couleur | Gris |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Non |
Homologation selon UR | Non |
Homologation selon N | Non |
Homologation selon CSA | Non |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION