Aller au contenu principal
Logo print

Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 51mm

Legrand

Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 51mm

REF. 387350 EAN. 3414970348319

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur 25 m
Diamètre nominal 51 mm
Diamètre nominal en pouces Autre
Diamètre externe 62 mm
Diamètre intérieur 51 mm
Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de l'hélice Sans hélice
Matériau d’enrobage Sans gaine
Temperature d'utilisation /d'installation -15-70 °C
Classe de protection (IP) IP65
Rayon de courbure, statique 270 mm
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Poli à l'intérieur Oui
Poli à l'extérieur Oui
Flexibilité Flexible
Couleur Gris
Homologation selon DIN EN 61386-23 Non
Homologation selon UR Non
Homologation selon N Non
Homologation selon CSA Non
Temperature de stockage -25-70 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000042.pdf pdf (0.48 Mo)