Aller au contenu principal
Logo print

Conduit ICA 3321 TurboGliss® Ø40mm pour cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035

Legrand

Conduit ICA 3321 TurboGliss® Ø40mm pour cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035

REF. 05340 EAN. 3414971489585

ICA3321 TurboGliss, conduit flexible ICA3321 TurboGliss pour protéger les câbles lors d'installations en cloisons verticales et en faux-plafonds dans des bâtiments d'habitation ou des bâtiments tertiaires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Finition ignifugée Oui
Tenue à la flexion Souple
Avec manchon Non
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Montage encastré Non
Montage apparent Oui
Convient pour installation dans paroi creuse Oui
Installation sur du béton Non
Installation de machines et d'équipements Non
Installation à l'extérieur Oui
Diamètre intérieur 32.1 mm
Diamètre externe 40 mm
Température de fonctionnement -5-60 °C
Couche interne extrêmement glissante Non
Couleur Gris
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00441FR-02.pdf pdf (0.19 Mo)
2 documents
Agrément
NF 004-NF004_1122 (0.87 Mo)
PEP