Conduit ICA 3321 TurboGliss® Ø50mm pour cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035
Legrand
Conduit ICA 3321 TurboGliss® Ø50mm pour cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035
REF. 05350
EAN.
3414971489523
ICA3321 TurboGliss, conduit flexible ICA3321 TurboGliss pour protéger les câbles lors d'installations en cloisons verticales et en faux-plafonds dans des bâtiments d'habitation ou des bâtiments tertiaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Souple |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 39.6 mm |
Diamètre externe | 50 mm |
Température de fonctionnement | -5-60 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION