Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Legrand
Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
REF. 06620
EAN.
3414971490512
ICTA3422 Standard, conduit cintrable ICTA3422 Standard permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
Installation de machines et d'équipements | Non |
---|---|
Installation à l'extérieur | Non |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre externe | 20 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Avec indications en mètres | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7024 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec Tire-fils | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION