Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010
Legrand
Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010
REF. 05225
EAN.
3414971489974
ICTA3422 TurboGliss, conduit cintrable ICTA3422 TurboGliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
Installation de machines et d'équipements | Non |
---|---|
Installation à l'extérieur | Non |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre externe | 25 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Oui |
Avec indications en mètres | Oui |
Couleur | Bleu |
Numéro RAL | 5010 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec Tire-fils | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION