Conduit IRL 3321 Ø20mm - blanc RAL7010 antimicrobien
Legrand
Conduit IRL 3321 Ø20mm - blanc RAL7010 antimicrobien
REF. 07320
EAN.
3414971487574
IRL3321, conduit IRL3321 antimicrobien permettant de protéger les câbles lors d'installations dans des laboratoires, des hôpitaux et des salles blanches
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Rigide |
Avec manchon | Oui |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 16.9 mm |
Diamètre externe | 20 mm |
Température de fonctionnement | -5-60 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Blanc |
Traitement antimicrobien | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION