Aller au contenu principal
Logo print

Conduit IRL 3321 Ø32mm - gris RAL7035

Legrand

Conduit IRL 3321 Ø32mm - gris RAL7035

REF. 07132 EAN. 3414971487840

IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Finition ignifugée Oui
Tenue à la flexion Rigide
Avec manchon Oui
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Montage encastré Non
Montage apparent Oui
Convient pour installation dans paroi creuse Oui
Installation sur du béton Non
Installation de machines et d'équipements Non
Installation à l'extérieur Oui
Diamètre intérieur 27.8 mm
Diamètre externe 32 mm
Température de fonctionnement -5-60 °C
Couche interne extrêmement glissante Non
Couleur Gris
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00435FR-03.pdf pdf (0.26 Mo)
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1119 (0.79 Mo)