Aller au contenu principal
Logo print

Conduit IRL 4552 ZH Ø16mm - gris RAL7035

Legrand

Conduit IRL 4552 ZH Ø16mm - gris RAL7035

REF. 08216 EAN. 3414971487758

IRL4552 ZH, conduit rigide IRL4552 ZH pour protégrer les câbles lors d'installations dans des gares, aéroports, tunnels, ERP, data centers...

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau PC/ABS
Sans halogène Oui
Finition ignifugée Oui
Tenue à la flexion Rigide
Avec manchon Non
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Très lourd (classe 5)
Montage encastré Non
Montage apparent Oui
Convient pour installation dans paroi creuse Oui
Installation sur du béton Non
Installation de machines et d'équipements Non
Installation à l'extérieur Oui
Diamètre intérieur 56.7 mm
Diamètre externe 16 mm
Température de fonctionnement -45-90 °C
Couche interne extrêmement glissante Non
Couleur Gris
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F01081FR-03.pdf pdf (0.29 Mo)
1 document
Agrément
NF 004-NF004-1123 (0.79 Mo)