Conduit IRL 4552 ZH Ø63mm - gris RAL7035
Legrand
Conduit IRL 4552 ZH Ø63mm - gris RAL7035
REF. 08263
EAN.
3414971487819
IRL4552 ZH, conduit rigide IRL4552 ZH pour protégrer les câbles lors d'installations dans des gares, aéroports, tunnels, ERP, data centers...
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | PC/ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Rigide |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Très lourd (classe 5) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 56.7 mm |
Diamètre externe | 63 mm |
Température de fonctionnement | -45-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1120
(1.56 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION