Conduit IRL 4554 Extral® Ø25mm - noir
Legrand
Conduit IRL 4554 Extral® Ø25mm - noir
REF. 07925
EAN.
3414971487901
IRL4554 Extral, conduit rigide IRL4554 Extral permettant de protéger les câbles dans des environnements exigeants de type locaux techniques et industriels, parkings, garages, ambiances marines, installations portuaires, quais...
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | PC/ABS |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Rigide |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Très lourd (classe 5) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 20.4 mm |
Diamètre externe | 25 mm |
Température de fonctionnement | -45-120 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Noir |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1121
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION