Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 34,5mm
Legrand
Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 34,5mm
REF. 387426
EAN.
3414970348371
Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 35 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 40 mm |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Matériau d'enrobage 1ère couche | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) | Sans gaine |
Joint | Sans joint |
---|---|
Résistance à la compression | 750 N |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Rayon de courbure, statique | 170 mm |
Couleur | Gris |
Caractéristiques électriques | Avec propriétés de conductibilité |
Accélérateur de flammes | Oui |
Tenue à la flexion | Souple |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION