Conduit MRL 5557 Ø25mm - acier inox
Legrand
Conduit MRL 5557 Ø25mm - acier inox
REF. 09925
EAN.
3414971486492
MRL5557, conduit MRL5557 pour protéger les câbles dans des environnements de type industries papetières et cimentières
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Autre |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Oui |
Installation sur du béton | Non |
Installation de machines et d'équipements | Oui |
Installation à l'extérieur | Oui |
---|---|
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Très lourd (classe 5) |
Diamètre intérieur | 22.4 mm |
Diamètre externe | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-400 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1114
(1.03 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION