Conduit Standard LGP D=12mm Gris
LGP
Legrand
Conduit Standard LGP D=12mm Gris
REF. 666402
EAN.
3245066664026
Conduit pour système de conduits flexibles polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 50 m |
---|---|
Diamètre nominal | 12 mm |
Diamètre externe | 16 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Qualité du matériau | Polyamide 6 |
Résistance à la compression | 125 N |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-105 °C |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V2 |
Rayon de courbure, statique | 70 mm |
Résistant aux UV | Oui |
Résistant à l’huile | Oui |
Couleur | Gris |
Matériau d’enrobage | Sans gaine |
Accélérateur de flammes | Non |
---|---|
Tenue à la flexion | Flexible |
A fente longitudinale | Non |
Fermant à clé (en deux parties) | Non |
Sans halogène | Oui |
Avec tirette | Non |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Oui |
Homologation selon UR | Oui |
Homologation selon NF F 16-101 | Oui |
Approuvé selon DIN 5510 | Non |
Approuvé selon VdTÜV/GGVSEB | Non |
Temperature de stockage | 15-25 °C |
précâblé | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION