Conduit TIIB 3422 Ø16mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire RAL1015
Legrand
Conduit TIIB 3422 Ø16mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire RAL1015
REF. 00516
EAN.
3414971487246
TIIB3422, conduit flexible TIIB 3422 répondant aux exigences ENEDIS pour les remontées aéro-souterraines
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 10.7 mm |
Diamètre externe | 16 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Beige |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION