Aller au contenu principal
Logo print

Conduit TINB 3422 Ø63mm pour remontées aéro-souterraines - noir

Legrand

Conduit TINB 3422 Ø63mm pour remontées aéro-souterraines - noir

REF. 00463 EAN. 3414971486799

TINB3422, conduit flexible TINB 3422 répondant aux exigences ENEDIS pour les remontées aéro-souterraines

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Polyoléfine
Sans halogène Non
Finition ignifugée Oui
Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique
Avec manchon Non
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
Montage encastré Oui
Montage apparent Oui
Convient pour installation dans paroi creuse Oui
Installation sur du béton Oui
Installation de machines et d'équipements Non
Installation à l'extérieur Oui
Diamètre intérieur 52.6 mm
Diamètre externe 63 mm
Température de fonctionnement -5-90 °C
Couche interne extrêmement glissante Non
Couleur Noir
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F01024FR-02.pdf pdf (0.27 Mo)
2 documents
Agrément
CEBEC-19418 (1.95 Mo)
Agrément
NF 004-NF004_1124 (0.78 Mo)