Conduit tube pour canalisation Ø90mm petite longueur avec tire-fils pour courants forts - noir à bandes rouges
Legrand
Conduit tube pour canalisation Ø90mm petite longueur avec tire-fils pour courants forts - noir à bandes rouges
REF. 01590
EAN.
3414971487185
TPC, conduit enterré TPC permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
Transparent | Non |
Couleur | Autre |
---|---|
Modèle | Souple |
Forme | Annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur |
Diamètre externe | 90 mm |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION