Conduits DuoGliss® 4433 Ø63mm pour courant fort - RAL7012
Legrand
Conduits DuoGliss® 4433 Ø63mm pour courant fort - RAL7012
REF. 05063
EAN.
3414971487215
DuoGliss 4433, conduit cintrable permettant de protéger les câbles dans des installations nécessitant une résistance mécanique renforcée
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 51.6 mm |
Diamètre externe | 63 mm |
Température de fonctionnement | -15-105 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1118
(0.88 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION