Connecteur avec sélection de phase équipé d'un fusible 5x20- 6,3A pour canalisation d'éclairage LBplus
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur avec sélection de phase équipé d'un fusible 5x20- 6,3A pour canalisation d'éclairage LBplus
REF. ZU75005100
EAN.
8033777079209
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Oui |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 11.5 mm |
Largeur | 6.2 mm |
Hauteur | 6 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION