Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBplus data - 16A avec bus DALI - câble 1m L1-N FG16OM16
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBplus data - 16A avec bus DALI - câble 1m L1-N FG16OM16
REF. ZU75005006D
EAN.
8033777170067
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 11.5 mm |
Largeur | 6.2 mm |
Hauteur | 6 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION