Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 H05VVF
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 H05VVF
REF. ZU75005014D
EAN.
8033777170098
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 0 |
---|---|
Nombre de pôles | 0 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
---|---|
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 21 mm |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 3 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION