Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ certifié PoE++
Drivia
Legrand
Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ certifié PoE++
REF. 413182
EAN.
3414971820852
Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(4) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Oui |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Autre |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 51 mm |
Hauteur | 40 mm |
---|---|
Profondeur | 60 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
7 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Composant Cat6 FTP 3P-1200329
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
PEP
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION