Contact auxiliaire anticipé 2 x NO+NC pour DSX taille 1 et 2
DSX
Legrand
Contact auxiliaire anticipé 2 x NO+NC pour DSX taille 1 et 2
REF. 424244
EAN.
3414971979604
Contact auxiliaire pour les interrupteurs de précoupure (NO+NF) et de préfermeture (NO+NF) DSX et les interrupteurs de puissance sur plaque
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Contacteurs/relais |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 16.8 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 2 |
Courant de commutation assigné | 5 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 320 A |
Largeur | 16.8 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 26 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION