Aller au contenu principal
Logo print

Contact auxiliaire simultané 4x NO+NC pour DSX taille 1 et 2

DSX Legrand

Contact auxiliaire simultané 4x NO+NC pour DSX taille 1 et 2

REF. 424245 EAN. 3414971979628

4(NO+NF) contacts auxiliaires simultanés entre sectionneurs DSX et interrupteurs de puissance sur plaque

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage d'appareils Contacteurs/relais
Fonction Commutateur auxiliaire
Largeur en nombre de modules 12
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 4
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 4
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 4
Courant de commutation assigné 5 A
Tension assignée (Ue) 250 V
Type de tension AC
Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 320 A
Largeur 12 mm
Hauteur 69 mm
Profondeur 60.5 mm
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 0.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

1 document
Notice
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)
1 document
Fichier autocad
424245.dwg dwg (0.06 Mo)