Contact auxiliare simultané 1 NO+ 1 NC DIN pour DSX taille 1 et 2
DSX
Legrand
Contact auxiliare simultané 1 NO+ 1 NC DIN pour DSX taille 1 et 2
REF. 424208
EAN.
3414971979048
Contact auxiliaire simultané NO+NF - 230V - 5A pour sectionneurs DSX et interrupteurs modulaires - largeur 0,5 module
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Contacteurs/relais |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 8.75 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 5 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Largeur | 8.75 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 67.2 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-1 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION