Contact signal défaut DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
XL³
Legrand
Contact signal défaut DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
REF. 406252
EAN.
3245064062527
DX³, contact auxiliaire de signalisation permettant l'indication à distance de l'état du produit associé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur |
Largeur en nombre de modules | 0.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 6 A |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION