Contacteur 3P 18A pour borne Green'up pour véhicule électrique
Green'Up
Legrand
Contacteur 3P 18A pour borne Green'up pour véhicule électrique
REF. 981805
EAN.
3414972506151
Green'up, pièce détachée pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 184-254 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 45 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 26 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 13 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 11.5 A |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 90 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -50-70 °C |
Temperature de stockage | -60-80 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Non |