Contacteur CTX³ 3P 65A 2 NO/NF 48V AC
CTX³
Legrand
Contacteur CTX³ 3P 65A 2 NO/NF 48V AC
REF. 416162
EAN.
3414970401083
CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 100 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 65 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 30 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 47 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 22 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION