Aller au contenu principal
Logo print

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 12A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 48V=

CTX³ Legrand

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 12A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 48V=

REF. 416093 EAN. 3414970399700

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal CC 40.8-52.8 V
Type de tension d'actionnement DC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 25 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 12 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 5.5 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 9 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 4 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Notice
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
416080.dwg dwg (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)