Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 22A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 380V~
CTX³
Legrand
Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 22A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 380V~
REF. 416118
EAN.
3414970400208
CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 323-418 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 40 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 22 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 11 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 13 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 5.5 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION