Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules
Legrand
Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules
REF. 002680
EAN.
3414970601384
Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
---|---|
Puissance de coupure max. | 3680 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Tension de fonctionnement normale | 200-250 V |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Guide technique
Guide technique
Notice
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11671/14
(0.25 Mo)
12 documents
Firmware
Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION