Contrôleur modulaire KNX pour variation DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules
Legrand
Contrôleur modulaire KNX pour variation DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules
REF. 002699
EAN.
3414972052382
1 sortie (64 ballasts DALI maxi)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 1 |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 100 mA |
---|---|
Tension | 85-300 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 58 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Neutre obligatoire | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.5-3.31 mm² |
Adressable | Oui |
Mode de commande | KNX |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
KNX EIB-11/19226/23
(0.79 Mo)
3 documents
Use case Firmware
Firmware
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION