Ce produit est obsolète
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour protocole DALI pour commander 2 sorties individuellement 64 ballasts
Legrand
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour protocole DALI pour commander 2 sorties individuellement 64 ballasts
REF. 002698
EAN.
3414970891228
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 2 |
Puissance de sortie | 11-11 W |
Courant de commande max. | 250 mA |
---|---|
Tension | 29-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 55 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Neutre obligatoire | Non |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
KNX EIB-11/13220/16
(0.18 Mo)
6 documents
Use case Firmware
Software
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
Use case Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION