Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W
Mosaic™
Legrand
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W
REF. 002654
EAN.
3245060026547
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Module de commande |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 4 |
Puissance de sortie | 0-300 W |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 200 mA |
Tension | 100-240 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION