Cordon de brassage 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m
Drivia
Legrand
Cordon de brassage 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m
REF. 413206
EAN.
3414970964106
Equipement de brassage pour équipements multimédia
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | Câble d'antenne |
---|---|
Longueur | 0.3 m |
Couleur | Blanc |
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Type de connecteur raccordement 1 | F |
---|---|
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
Type de connecteur raccordement 2 | Autre |
Sans halogène | Non |