Aller au contenu principal
Logo print

Cordon de brassage LC Uniboot vers MDC pré-configuré OS2 LSZH jaune 1 mètre

Infinium™ Legrand

Cordon de brassage LC Uniboot vers MDC pré-configuré OS2 LSZH jaune 1 mètre

REF. 132083 EAN. 3414972511872

Préconfigurés MDC, les cordons de brassage fibre Infinium sont conçus pour dépasser les normes industrielles en matière de qualité, de performance, d'insertion et de perte de retour.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de fibre Monomode
Catégorie OS2
Nombre de fibres 2
Outer diameter sheath single fibre 0.25 mm
Type de câble Duplex
Longueur 1 m
Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
Type de connecteur raccordement 2 Autre
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Jaune
Douille de protection contre le ployage Enfiché
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1 Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -5-50 °C
Numéro RAL 1018
Type de grade de communication Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000121886EN-00.pdf pdf (0.49 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
S000121886FR-00.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)