Aller au contenu principal
Logo print

Cordon de brassage préconfiguré MDC vers MDC OM4 LSZH aqua 2 mètres

Infinium™ Legrand

Cordon de brassage préconfiguré MDC vers MDC OM4 LSZH aqua 2 mètres

REF. 132085 EAN. 3414972511933

Préconfigurés MDC, les cordons de brassage fibre Infinium sont conçus pour dépasser les normes industrielles en matière de qualité, de performance, d'insertion et de perte de retour.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM4
Nombre de fibres 2
Outer diameter sheath single fibre 0.25 mm
Type de câble Duplex
Longueur 2 m
Type de connecteur raccordement 1 Autre
Type de connecteur raccordement 2 Autre
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Douille de protection contre le ployage Enfiché
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1 Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -5-50 °C
Numéro RAL 6027
Type de grade de communication Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000121886EN-00.pdf pdf (0.49 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
S000121886FR-00.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)