Cordon de brassage préconfiguré MDC vers MDC OS2 LSZH aqua 1 mètre
Infinium™
Legrand
Cordon de brassage préconfiguré MDC vers MDC OS2 LSZH aqua 1 mètre
REF. 132088
EAN.
3414972512022
Préconfigurés MDC, les cordons de brassage fibre Infinium sont conçus pour dépasser les normes industrielles en matière de qualité, de performance, d'insertion et de perte de retour.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Monomode |
---|---|
Catégorie | OS2 |
Nombre de fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 0.25 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur raccordement 1 | Autre |
Type de connecteur raccordement 2 | Autre |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Jaune |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1 | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2 | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Numéro RAL | 1018 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION