Aller au contenu principal
Logo print

Cordon pour équipements multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 3m

LCS³ Legrand

Cordon pour équipements multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 3m

REF. 051764 EAN. 3245060517649

Equipement de brassage pour équipements multimédia

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble F/UTP
Catégorie 6
Longueur 3 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Bleu
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 26
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Numéro RAL 5015
Nature du cable pour connexion Souple

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Fiche technique
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
PEP
LGRP-00224-V02.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)