Aller au contenu principal
Logo print

Cordon optique OM4 multimode polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - 10mètres

LCS³ Legrand

Cordon optique OM4 multimode polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - 10mètres

REF. 032699 EAN. 3414970023407

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM4
Nombre de fibres 2
Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
Type de câble Duplex
Longueur 10 m
Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
Type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Douille de protection contre le ployage Injecté
Type de grade de communication Non applicable