Aller au contenu principal
Logo print

Cordon optique Ultra OS2 monomode LCS³ duplex LC/LC - longueur 2m

LCS³ Legrand

Cordon optique Ultra OS2 monomode LCS³ duplex LC/LC - longueur 2m

REF. 032534 EAN. 3414972058407

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique avec des performances optimales

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de fibre Monomode
Catégorie OS2
Nombre de fibres 2
Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
Type de câble Duplex
Longueur 2 m
Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
Type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
Couleur de gaine Jaune
Douille de protection contre le ployage Enfiché
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -20-60 °C
Temperature de stockage -20-60 °C
Numéro RAL 1018

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01397EN-09.pdf pdf (0.07 Mo)
Fiche technique
F01397FR-09.pdf pdf (0.13 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)