Cordon optique Ultra OS2 monomode LCS³ duplex LC/SC - longueur 2m
LCS³
Legrand
Cordon optique Ultra OS2 monomode LCS³ duplex LC/SC - longueur 2m
REF. 032531
EAN.
3414972058315
LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique avec des performances optimales
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Monomode |
---|---|
Catégorie | OS2 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 2 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | SC duplex |
---|---|
Couleur de gaine | Jaune |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 1018 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION