Cordon réseau CAT 6 UTP rj45/rj45 2 mètres
LCS³
Legrand
Cordon réseau CAT 6 UTP rj45/rj45 2 mètres
REF. 039874
EAN.
3414970994363
Cordons destinés aus réseaux de transmission VDI.RJ45 - RJ45 droit (câbles à cordons multibrins). Cordons câblés suivant la méthode T568B.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Catégorie | 6 |
Longueur | 2 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Bleu |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Bleu |
Finition ignifugée | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
---|---|
Dimension AWG | 24 |
Brochage | 1:1 |
Valeur NVP | 0 % |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Numéro RAL | 5015 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION