Aller au contenu principal
Logo print

Cordon RJ45 cat5e UTP 15m PVC 0

LCS³ Legrand

Cordon RJ45 cat5e UTP 15m PVC 0

REF. 051501 EAN. 3245060515010

LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Catégorie 5E
Longueur 15 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Gris
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Gris
Finition ignifugée Oui
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 24
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000115531EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
S000115531FR-00.pdf pdf (0.09 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-00554-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
PEP