Cordon uniboot LC/LC OM4 polarité réversible 5m ultra
LCS³
Legrand
Cordon uniboot LC/LC OM4 polarité réversible 5m ultra
REF. 032698
EAN.
3414970023391
Les cordons de raccordement uniboot en fibre optique conviennent aux applications de télécommunication à faible perte, aux datacoms, aux centres de données et à certaines applications critiques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM4 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 5 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | LC-Duplex |
---|---|
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Type de grade de communication | Non applicable |