Coude équerre 90° IP40 Ø25mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Legrand
Coude équerre 90° IP40 Ø25mm - blanc RAL9010 antimicrobien
REF. 06123
EAN.
3414971494510
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION