Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - gris RAL7035
Legrand
Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - gris RAL7035
REF. 651613
EAN.
3245066516134
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION