Coupe-circuit SP38 1P à voyant Pour cartouches ind. 10x38mm
Legrand
Coupe-circuit SP38 1P à voyant Pour cartouches ind. 10x38mm
REF. 021427
EAN.
3245060214272
Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 400 V |
---|---|
Mode de pose | Rail DIN |
Pour taille de fusible | 10x38 mm |
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION