Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules
Legrand
Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules
REF. 003546
EAN.
3414972052429
Coupleur de ligne modulaire BUS KNX
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 36 mm |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 71 mm |
Système de bus KNX | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 2 |
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
KNX EIB-11/16912/20
(0.79 Mo)
1 document
Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION