Couvercle boîte 140x80 2P
Legrand
Couvercle boîte 140x80 2P
REF. 089282
EAN.
3245060892821
Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Longueur | 148 mm |
---|---|
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 23.5 mm |
Forme | Rectangulaire |
Type de fixation | Couvercle à vis |
Modèle | Autre |
Avec sortie de câble | Non |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Avec vis | Oui |
Plombable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |